N5 - Fechos de compressão para levantar e girar
Os fechos de compressão da Southco garantem um fecho de porta firme e resistente a vibrações para vedar a entrada de água e poeiras nas aplicações mais exigentes. O design da alça para levantar e girar mantém a trava fácil de identificar e operar, mesmo em condições adversas, para que os usuários possam trabalhar com eficiência e se proteger, enquanto o fecho protege o seu equipamento.

O fecho de compressão N5 foi projetada para operação ergonômica, mesmo em condições adversas.
- A alça larga é fácil de segurar, mesmo com uma mão protegida por luvas.
- Oferece forte compressão para proteger os componentes internos.
- O tamanho reduzido aproveita ao máximo o seu espaço.
- Várias opções de travamento, sem travamento e operadas por ferramentas.
- Cabo de zinco cromado
- Cabo de zinco com revestimento em pó preto
- Sem travamento
- Travamento sem núcleo de travamento
- Travamento com chave
- Encaixe Phillips nº 2
- Encaixe com fenda
- 4 (.16) Encaixe hexagonal
- Recesso hexagonal de 8 (.32)
Compatível com a vedação NEMA 4 / IP65
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO