N5-A0240A-A5

Fechos de Compressão Lift and Turn, Chave Allen 8 mm, Preto Plástico , Zamac Revestimento em pó

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Ferramenta
Tipo de altura Reguláveis
Rotação Universal 180°
Classe N5 - Fechos de compressão para levantar e girar

Os fechos de compressão da Southco garantem um fecho de porta firme e resistente a vibrações para vedar a entrada de água e poeiras nas aplicações mais exigentes. O design da alça para levantar e girar mantém a trava fácil de identificar e operar, mesmo em condições adversas, para que os usuários possam trabalhar com eficiência e se proteger, enquanto o fecho protege o seu equipamento.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.