N5-A0220A-A5
Fechos de Compressão Lift and Turn, Fenda, Preto Plástico , Zamac Revestimento em pó
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Ferramenta |
| Tipo de altura | Reguláveis |
| Rotação | Universal 180° |
| Classe | N5 - Fechos de compressão para levantar e girar |
Os fechos de compressão da Southco garantem um fecho de porta firme e resistente a vibrações para vedar a entrada de água e poeiras nas aplicações mais exigentes. O design da alça para levantar e girar mantém a trava fácil de identificar e operar, mesmo em condições adversas, para que os usuários possam trabalhar com eficiência e se proteger, enquanto o fecho protege o seu equipamento.