Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Fecho Rotativo oferece acionamento interior e exterior

Fecho Rotativo oferece acionamento interior e exterior

A Southco expandiu sua linha comprovada de Fechos Rotativos R4 com uma nova versão que apresenta operação remota através de um acionador externo. O Fecho Rotativo R4-50 da Southco pode ser acionado remotamente por um cabo ou sistema de varetas, além de variações que oferecem funcionamento direto por um acionador externo. O fecho versátil suporta os fabricantes de equipamentos de construção e agrícola com um sistema de entrada completo e econômico de porta de cabine.

O Fecho Rotativo R4-50 com acionamento duplo oferece uma opção simples e de baixo custo para a nova versão do sistema de porta de entrada de veículos e equipamentos pesados. A série R5-50 está disponível em múltiplas variações, fornecendo soluções que requerem pouca ou nenhuma modificação.

Acionamento Duplo

O fecho rotativo R4-50 da Southco com acionamento duplo inclui um gatilho de acionamento para ação interior via cabo ou vareta, bem como um gatilho secundário para permitir um acionamento externo direto ou remoto. Disponível pela primeira vez em um produto padrão, de prateleira, o fecho rotativo R4-50 com acionamento duplo oferece uma solução completa de porta de entrada de cabine.

Designs variáveis

Os novos fechos rotativos são compatíveis com uma ampla gama de acionadores AC da Southco, permitindo que os designers atualizem de forma fácil e acessível seus sistemas existentes. O Fecho Rotativo R4-50 com acionamento duplo é uma extensão da linha robusta de Fechos Rotativos R4 da Southco, que protegem painéis com segurança com a conveniência dos fechos de impacto. 

Conformidade com o setor

A série de fecho rotativo R4-50 é robusta e durável, atendendo a vários padrões relevantes do setor. Os fechos estão em conformidade com as normas de impacto FMVSS 206, padrões de poeira e intrusão de água IP65, normas de proteção contra incêndio EN 45545-3, bem como padrões de vibração aplicáveis.

O Fecho Rotativo R4-50 com acionamento duplo da Southco oferece uma oportunidade simples e de baixo custo para os fabricantes de equipamentos pesados atualizarem seus sistemas de porta de entrada de cabine. O design altamente variável garante uma solução adequada para cada aplicação com ajustes mínimos necessários para instalação.

Para mais informações sobre a linha dos fechos rotativos R4-50 da Southco, visite a página Soluções de Fechos Rotativos no nosso website. 

Veja os recursos relacionados