Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

FECHO DE COMPRESSÃO E3 COM INDICADOR VISUAL AGORA DISPONÍVEL EM ZINCO

December 03 2025
FECHO DE COMPRESSÃO E3 COM INDICADOR VISUAL AGORA DISPONÍVEL EM ZINCO

Aqueles que priorizam a segurança agora têm uma opção de travamento econômica. O Fecho de Compressão E3 VISE ACTION® da Southco com Indicador Visual agora está disponível em zinco. O fecho possui asas indicadoras vermelhas e reflexivas que podem ser facilmente visualizadas quando abertas, para que os usuários possam saber se a trava está segura com uma rápida olhada. Esse novo produto expande ainda mais a linha de produtos MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™, que fornecem indicação visual para maior segurança e monitoramento em uma ampla gama de aplicações.

Quando a trava de compressão E3 VISE ACTION® da Southco com indicador visual está aberta, ela exibe asas reflexivas que podem ser vistas a um mínimo de cinco metros de distância, tornando-a a escolha ideal para gabinetes de trilhos, semicondutores e máquinas industriais onde uma porta ou painel não seguro pode afetar a segurança durante a operação. Ao permitir que os operadores vejam facilmente quando uma trava está aberta, a trava de compressão E3 VISE ACTION® com indicador visual melhora a eficiência, aumenta a segurança e reduz os erros de manutenção.

O gerente de produto comercial Jonathan Coulter acrescenta: "A trava de compressão E3 VISE ACTION® com indicador visual fornece feedback visual sobre se um painel está totalmente fechado, semifechado ou não está seguro. Como a linha E3 padrão da Southco, a versão do indicador oferece fixação resistente a vibrações e está disponível em uma variedade de comprimentos de aderência, fornecendo uma atualização simples para aumentar a segurança do gabinete."

Veja os recursos relacionados