Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Fecho econômico oferece compressão básica

August 06 2024
Fecho econômico oferece compressão básica

A Southco lançou uma nova linha de fechos de compressão que foram otimizadas para fornecer uma solução simples e acessível para aplicações de painéis que exigem compressão básica. O fecho de compressão de um quarto de volta E9 combina a atuação comprovada de 90 graus da série de fechos lingueta E5 da Southco com compressão leve para atender a uma ampla gama de aplicações da indústria, incluindo ônibus, trens e máquinas industriais.

Acionamento e compressão simples

O fecho de compressão de um quarto de volta E9 da Southco é ideal para aprimorar aplicações de fecho lingueta para fecho de compressão, a um preço mais baixo do que a série E3 VISE ACTION® da Southco oferece. O fecho de compressão de um quarto de volta E9 fornece rotação simples de 90 graus da lingueta, no qual fornece 4 mm de compressão ao fechar uma porta ou painel. Projetado com menos componentes internos, o fecho de compressão de um quarto de volta E9 facilita as atualizações de elementos de fixação e economiza tempo de montagem.

Classificação de IP alta

O fecho de compressão de um quarto de volta E9 altamente durável atende às classificações IP66/IP67 (proteção contra intrusão) para entrada de poeira e água e é testado para durar 10.000 ciclos, tornando-o uma escolha confiável para ambientes exigentes. O novo fecho oferece uma opção de baixo custo para clientes com altas demandas de IP, reduzindo a barreira de entrada para aplicações que exigem uma quantidade básica de compressão.

Várias opções de design

Disponível com 13 modelos diferentes de insertos e lingueta padrão, protegida e cilíndrica, o E9 é altamente personalizável para requisitos de aplicação exclusivos. A série de fechos de compressão de um quarto de volta E9 está disponível nas versões no sentido horário e anti-horário e com comprimentos de apertos fixos ou ajustáveis permitindo que os engenheiros escolham a solução certa para sua aplicação.

O fecho de compressão de um quarto de volta E9 da Southco oferece uma alternativa acessível para fechamento de painel, oferecendo uma quantidade básica de compressão sem altos custos ou engenharia complicada.

Para mais informações sobre a linha de fechos de compressão da Southco, visite a página Fechos de Compressão no nosso website. 

 

Veja os recursos relacionados