Fecho de Compressão de um Quarto de Volta E9

Os fechos de compressão de um quarto de volta da Southco incorporam um design otimizado para fornecer uma solução de atualização simples e acessível para aplicações de painel que exigem compressão. Um simples acionamento de 90 graus gira a lingueta atrás do quadro enquanto o puxa firmemente para fornecer 4 mm de compressão, garantindo um fechamento da porta resistente à vibrações que veda a água e a poeira. Shop
Fecho de Compressão de um Quarto de Volta E9

Um único movimento de um quarto de volta fornece uma compressão consistente de 4 mm para ambientes com aplicações com vedação e elimina ruídos. 

  • Fácil atualização do fecho lingueta existente 
  • Atuação simples e intuitiva de um quarto de volta 
  •  Proporciona vedação contra os elementos 
  • Reduz ruídos e vibrações irritantes 
  • Disponível em zamac com uma variedade de acabamentos, incluindo revestimento em pó preto, prata ou cromagem brilhante 
  • Alturas fixas e ajustáveis 
  • Acionamento no sentido horário e anti-horário 
  • Ampla gama de insertos 
  • Escolha da lingueta incluindo a lingueta padrão, lingueta protegida para proteger o acabamento da estrutura e lingueta cilíndrica para máxima compressão e facilidade de operação 
  • Ampla gama de acessórios disponíveis para aumentar a vedação e segurança, bem como a facilidade de abertura do painel.
  • ROHS (substâncias perigosas) 
  • NEMA / IP (vedação) 
  • EN45545 (fogo) 
  • EN61373 (vibração) 
  • UL (padrões de segurança)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fecho de Compressão de um Quarto de Volta E9

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 214

Ajustar Direção como Decrescente
por página