Fecho de um Quarto de Volta

Nossos fechos de 1/4 de volta oferecem uma solução rápida, confiável e fácil de usar para garantir painéis de acesso, portas e gabinetes. Esses fechos versáteis proporcionam uma ação de travamento de 1/4 de volta ideal para aplicações que exigem acesso frequente e fechamento confiável. Desde eletrônicos e equipamentos industriais até transporte e HVAC, nossos fechos de 1/4 de volta oferecem fixação segura e operação conveniente.

Fecho de um Quarto de Volta

Principais Características:

Operação Rápida de Quarto de Volta: Permite travar e destravar rapidamente com uma simples rotação de 90° para acesso que economiza tempo.

Fecho Resistente à Vibração: Mantém uma fixação segura, mesmo em ambientes de alta vibração.

Ampla Variedade de Estilos e Tamanhos: Oferecidos em vários tipos e dimensões para atender a diversas necessidades de montagem e aplicação.

Principais Benefícios:

Acesso Eficiente: Agiliza a manutenção e inspeções ao permitir uma entrada rápida no painel.

Segurança Confiável: Impede aberturas acidentais, aumentando a segurança e proteção do equipamento.

Uso Amigável: Mecanismo intuitivo simplifica a operação para todos os usuários.

Durabilidade de Longo Prazo: Construído com materiais de alta qualidade para resistir ao uso repetido e condições adversas.

Nossos Fechos de Quarto de Volta são utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo : caixas eletrônicas e elétricas, máquinas industriais, sistemas de HVAC, transporte, equipamentos médicos, data centers e displays de varejo.

Explore nossa gama de Fechos de Quarto de Volta e encontre a solução de fixação perfeita para suas necessidades de acesso rápido e fechamento seguro.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fecho de um Quarto de Volta

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 4619

Ajustar Direção como Decrescente
por página