E5-6124
Fechos Lingueta com quarto de volta, Cams, Aço, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Cor / Aparência | Prata |
| Tipo de altura | Fixo |
| Tipo de acessório | Linguetas |
| Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão