Mecanismos de inserção e ejeção SSD oferecem instalação intuitiva e sem uso de ferramentas
A Southco introduziu uma nova adição à sualinha bem-sucedida de mecanismos de inserção e ejeção P7, um modelo desenvolvido especialmente para uso com dispositivos de armazenamento de dados SSD (unidades de estado sólido), usados nas indústrias de telecomunicações e datacenters. Os mecanismos de inserção e ejeção P7-M2 SSD apresentamoperação intuitiva e sem uso de ferramentas, simplificando a instalação e remoção de placas de circuito impresso.
Os novos mecanismos de inserção e ejeção P7-M2 SSD da Southcopodem ser facilmente instalados. Basta inserir a base do mecanismo no recorte da placa de circuito impresso e girar o mecanismo a 90 graus. A placa PCI pode então ser pressionada para encaixar e logo empurrada para melhoroposicionamento. Facilmente removidos com um simples apertar do botão, os mecanismos de inserção e ejeção P7-M2 SSD apresentam umdesignespecial da aba que absorve a tolerância daplacado PCe elimina vibrações.
A operação sem uso de ferramentas é uma prioridade na instalação de acessórios em placas de circuito impresso. Os mecanismos de inserção e ejeção atendem à esta necessidade com um processo de instalação simples e intuitivo. O mecanismode inserção e ejeção P7-M2 SSD é fácil de usar em todas as etapas, desde ainstalação até a remoção. Os mecanismos de inserção e ejeção P7-M2 SSD também complementam o design industrial do produto, com um botão colorido que pode ser customizado para combinar com a estética da aplicação.
Para mais informações sobre as soluções de hardware empresarialda Southco, visite a página de Eletrônicos, na nossa Central de Conteúdo.