Novos Fechos Rotativos apresentam design resistente a impurezase engate oculto
A Southco expandiu a sua linha bem-sucedidade fechos rotativos R4 com a adição de uma nova versão resistente a impurezasque oferece melhor desempenho para aplicações de médio porte. Os fechos rotativos R4-75 com design resistente a impurezasda Southco oferecemum suporte de montagem integrado que simplifica a instalação eapresentamum mecanismo rotativo oculto, fornecendo proteção contra sujeiras e impurezas, paramaior durabilidade em aplicações que exigem acionamento remoto.
Os fechos rotativos R4-75 com design resistente a impurezasoferecem uma solução compacta para aplicações que requerem montagem interna e acionamento remoto de portas ou painéis. O gatilho em linha e rotor externo fornecem engate potente e confiável para compartimentos interiores ou exteriores, fazendo destes fechos a opção ideal para aplicações em caminhões, ônibus e veículos fora de estrada.
Com fabricação em aço resistente à corrosão, os fechos rotativos R4-75 com design resistente a impurezasfornecem alto desempenho e durabilidade para aplicações sujeitas a altos níveis de vibração, protegendo os compartimentos contra a exposiçãode poeira e sujeira. O engate em dois estágios protege contra travamento falso, fornecendosegurança e travamento positivo com esforços operacionais baixos e conveniente fechamento por impacto.
Os fechos rotativos R4-75 com design resistente a impurezasda Southco fornecem mais flexibilidade de design para fabricantes de veículos de grande porte, particularmente em aplicações envolvendo painéis exteriores de ônibus e motorhomes. Estes fechos rotativos simplificam o processo de instalação e fornecem engate seguro e oculto,com acionamento remoto.
Para mais informações sobre os nossos fechos rotativos, faça o download doGuia de Soluções de Travamento Rotativo Série R4 da Southco.