Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Novo fecho de compressão com indicador visual que exibe o status do fecho

Novo fecho de compressão com indicador visual que exibe o status do fecho

A Southco expandiu a sua linha de fechos de compressão VISE ACTION® com a adição de uma nova versão que permite a confirmação visual do status da abertura do fecho. Os fechos de compressão E3 VISE ACTION® com indicador visual da Southco apresentam abas de indicação vermelhas e refletivas que podem ser facilmente vistas quando o fecho está na posição aberta, permitindo o monitoramento à distância, a qualquer hora do dia. 

Os fechos de compressão E3 VISE ACTION® com indicador visual da Southco indicam o status da posição do fecho através de abas coloridas e refletivas que podem ser vistas a mais de 5 metros de distância, ideal para uso em aplicações na indústria ferroviária, gabinetes industriais e semicondutores, onde um painel destravado pode impactar a segurança durante a operação. 

Ao permitir que operadores identifiquem facilmente o status do fecho, os fechos de compressão E3 VISE ACTION® com indicador visual melhoram a eficiência, aumentam a segurança e reduzem os erros de manutenção. Projetados para uso contínuo em aplicações de grande porte, os fechos de compressão E3 VISE ACTION® com indicador visual estão em conformidade com as normas de proteção contra infiltração NEMA 4 e IP 65, fazendo com que sejam uma ótima opção para aplicações exteriores, em ambientes corrosivos ou sujeitos a vibrações.  

Os fechos de compressão E3 VISE ACTION® com indicador visual fornecem identificação visual do status do painel, indicando se o mesmo está totalmente travado, parcialmente travado ou completamente destravado.  Estes novos fechos expandem a linha de produtos MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™. Os produtos desta linha fornecem indicação visual para melhorar a segurança e monitorar o acesso em uma ampla variedade de aplicações de painéis.  

Além disso, como todos os fechos de compressão da linha E3 da Southco, esta versão com indicador fornece travamento robusto, é resistente a vibrações e está disponível em diversas opções de altura e tipos de lingueta, fornecendo uma atualização simples para aprimorar a segurança da aplicação.
Para mais informações sobre a linha de fechos de compressão da Southco, visite a página Fechos de Compressão.

 

2a693017ffe0a3d75443f418ab28a2c6caf6efebf9b5ee9cbeafed0b601ba887 3.134.111.219
please type in at least 2 letters...
Loading...