E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®

Os fechos de compressão VISE ACTION® da Southco oferecem vantagem mecânica, garantindo um fechamento de porta apertado, robusto e resistente à vibrações, evitando que água e poeira entrem até mesmo nas aplicações mais exigentes. O bom funcionamento do design VISE ACTION® alinha a lingueta atrás da estrutura e, em seguida, comprime firmemente para evitar atrito contra a estrutura, em um único movimento contínuo de meia volta. Sua ação de compressão fornece uma tração constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas e ajuda a reduzir ou eliminar ruídos e chocalhos causados por vibração. O sistema de travamento centralizado evita a abertura acidental devido a choques ou vibrações. 

E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®

El suave funcionamiento del diseño VISE ACTION® alinea al trinquete detrás del bastidor y lo comprime firmemente con un único movimiento simple de medio giro. Su acción de compresión proporciona una compresión constante de 6,4 mm para un aislamiento medioambiental en aplicaciones con junta de sellado, y ayuda a reducir o eliminar el ruido causado por las vibraciones. Su mecanismo de cierre tipo over-center resiste a aperturas accidentales debidas a golpes o vibraciones.

  • Sua ação de compressão VISE ACTION® fornece uma compressão constante de 6,4 mm para vedação ambiental em aplicações vedadas, eliminando ruídos e chocalhos
  • Operação de um quarto de volta simples e intuitiva 
  • Proporciona vedação contra os fatores externos
  • Reduz ruídos e vibrações
  • Sistema de travamento centralizado evita abertura acidental
  • Disponível em uma variedade de materiais (zamac, aço inoxidável, alumínio) e acabamentos, incluindo revestimento em pó, cromagem, eletropolimento e passivação
  • Altura fixa e regulável
  • Acionamento no sentido horário e anti-horário
  • Ampla gama de insertos, incluindo acionamento por ferramenta, manual, travamento com chave e cadeado
  • Versões personalizadas disponíveis projetadas para aplicações específicas que exigem diferentes tamanhos e estilos de montagem, bem como conformidade com os padrões da indústria para vedação, vibração, incêndio ou limpeza e higiene
  • Ampla gama de acessórios disponíveis para aumentar a vedação e segurança, bem como a facilidade de abertura do painel
  • ROHS (Substâncias perigosas)
  • NEMA / IP (Vedação)
  • EN45545 (Fogo)
  • EN61373 (Vibração)
  • UL (Normas de segurança)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando E3 - VISE ACTION® Fechos de Compressão E3 - VISE ACTION®

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 4342

Ajustar Direção como Decrescente
por página