H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida

Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento multipontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.
H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida
  • Um único modelo de fecho usando inúmeras opções de linguetas diferentes permite que os designers padronizem o visual externo dos seus painéis e mesmo assim atendam a diferentes requisitos de travamento
  • Diversas opções de controle de acesso, incluindo com ferramentas e com chave de diversos segredos
  • Podem ser usados como reposiçÃo ou em substituiçÃo a fechos existentes que sigam o padrÃo de preparaçÃo da porta usado pela indústria
  • Modelos em metal adequadamente vedados satisfazem aos requisitos de aplicações externas
  • Mecanismos padrÃo com travamento pivotante estÃo disponíveis tanto para instalações de travamento multipontos como de ponto único
  • ClassificaçÃo de inflamabilidade VO proporciona proteçÃo contra fogo para as versões em nylon
  • Opções de controle de acesso incluem vários modelos de acesso a ferramentas
  • Inúmeras opções de linguetas atendem configurações de batentes com alcance de 10,3 mm (0,41") a 40,3 mm (1,59”)
  • Carga máxima de trabalho: 250 N (56 lb)
  • Versões vedadas são adequadas para uso em painéis padrão NEMA 4 e IP66

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida

Ver como Grade Lista

Items 1 to 269

Ajustar Direção como Decrescente
c2ad4aa67f773d88ae09804440449b26252180d12c59827fa89a149fa1f27351 52.15.176.138
please type in at least 2 letters...
Loading...