E5-6713
Fechos Lingueta com quarto de volta, 21.5 mm Espessura, Aço, Zincado, cromato brilhante
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Altura - Máxima (mm) | 21.50 |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Classe | H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento multipontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.