A5-81-301-71
Travamento Multipontos com Vareta Redonda, Acessório
| Material | Nylon com fibra de vidro |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Tipo de guia de vareta | Fixo |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Classe | H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento multipontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.