H3-66-577-071

Fecho de Maçaneta Embutida, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Alça de bloqueio/desbloqueio, Ponto único ou três pontos, Triângulo 8 mm DIN, Sem vedação, Nylon com fibra de vidro, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Nylon com fibra de vidro
Cor / Aparência Preto
Opção de travamento Triângulo 8 mm DIN
Modelo de acionador Fechadura cilíndrica
Pontos de engate Ponto único ou três pontos
Trava para cadeado secundária Não
Tipo Engate
Classe H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento multipontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.