02 - Fechos Lingueta Magnéticos
Conquiste flexibilidade usando estes fechos magnéticos no lugar de fechos com acionamento mecânico em aplicações onde a substituição seja possível. Estes fechos não têm partes móveis, são perfeitos para aplicações em portas e painéis metálicos leves, aceitam desalinhamentos e podem inclusive ser usados para aplicações em painéis não metálicos, por meio da instalação de uma chapa de engate de aço.

Estes fechos magnéticos oferecem inúmeras opções de instalação. A operação por ação magnética pode eliminar a necessidade de acessórios adicionais, proporcionando um visual clean e uma instalação de baixo custo.
- Fechos magnéticos em peça única que podem ser usados para manter portas de metal fechadas para fazerem o travamento em conjunto com um engate metálico afixado a superfícies não metálicas
- Modelos com instalação por encaixe são instalados rapidamente em um único furo
- Placas de engate metálicas, com montagem através de parafusos ou adesivo, estão disponíveis para aplicações em painéis não metálicos (placas vendidas separadamente)
- Esforços de operação relativamente baixos: o fecho mantém o painel firme na posição fechado, mas exige apenas um ligeiro toque para abrir ou fechar a porta
- Placas de impacto metálicas com montagem através de parafusos ou adesivo disponíveis para todos os modelos
- Instalação lateral disponível através de montagem com adesivo ou suporte de instalação adicional
- Modelos retangulares com instalação por encaixe estão disponíveis em branco ou preto; o modelo redondo está disponível somente em preto
- Suportes de instalação disponíveis para a instalação das travas magnéticas retangulares em aplicações onde o batente não permite realizar a furação necessária
- Placas de aço autoadesivas ou com parafusos, para uso com qualquer modelo, devem ser pedidas separadamente
- ClassificaçÃo de inflamabilidade: UL94-HB (somente para corpos em plástico)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: