02-30-221-10
Fechos Lingueta Magnéticos, Instalação com adesivo, 52 N (11.8 lbs.),Tamanho grande, Natural
Material | Plástico |
---|---|
Classe do material | Polipropileno |
Acabamento | Natural |
Cor / Aparência | Natural |
Instalação | Instalação com adesivo |
Operação | Magnético |
Carga nominal | 52 N |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Classe | 02 - Fechos Lingueta Magnéticos |
Conquiste flexibilidade usando estes fechos magnéticos no lugar de fechos com acionamento mecânico em aplicações onde a substituição seja possível. Estes fechos não têm partes móveis, são perfeitos para aplicações em portas e painéis metálicos leves, aceitam desalinhamentos e podem inclusive ser usados para aplicações em painéis não metálicos, por meio da instalação de uma chapa de engate de aço.
Escrever sua própria revisão