02-10-302-10

Fechos Lingueta Magnéticos, Instalação por encaixe,furo retangular, 8 N (1,8 lb),Tamanho pequeno, Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Classe do material Polipropileno
Cor / Aparência Preto
Tipo de rosca ou furo furo retangular
Instalação Instalação por encaixe
Operação Magnético
Carga nominal 8 N
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Classe 02 - Fechos Lingueta Magnéticos
Conquiste flexibilidade usando estes fechos magnéticos no lugar de fechos com acionamento mecânico em aplicações onde a substituição seja possível. Estes fechos não têm partes móveis, são perfeitos para aplicações em portas e painéis metálicos leves, aceitam desalinhamentos e podem inclusive ser usados para aplicações em painéis não metálicos, por meio da instalação de uma chapa de engate de aço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.