02-20-613-10
Fechos Lingueta Magnéticos, Instalação por encaixe, furo redondo, 58 N (13 lbs.),Tamanho grande, Preto
| Material | Plástico |
|---|---|
| Classe do material | Polipropileno |
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de rosca ou furo | furo redondo |
| Instalação | Instalação por encaixe |
| Operação | Magnético |
| Carga nominal | 58 N |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | 02 - Fechos Lingueta Magnéticos |
Conquiste flexibilidade usando estes fechos magnéticos no lugar de fechos com acionamento mecânico em aplicações onde a substituição seja possível. Estes fechos não têm partes móveis, são perfeitos para aplicações em portas e painéis metálicos leves, aceitam desalinhamentos e podem inclusive ser usados para aplicações em painéis não metálicos, por meio da instalação de uma chapa de engate de aço.