EA-BT - Single Output Bluetooth Controller
O Controlador Bluetooth EA-BT de saída única é uma solução fácil de usar que abre novas possibilidades em compartilhamento de chaves virtuais, rastreamento de dados e tecnologia da Internet das Coisas. A tecnologia plug-and-play da Southco simplifica o processo de instalação para que qualquer fecho acionado eletronicamente possa ser facilmente conectado a uma rede de acesso inteligente. Adicionalmente, cada controlador Bluetooth tem um identificador digital exclusivo embutido para que as redes de acesso inteligentes possam diferenciar cada um deles.
- Fácil Instalação [Plug-and-Play]
- Compatível com o aplicativo de acesso inteligente Keypanion
- Permite compartilhamento e gerenciamento de chaves virtuais
- Controle de acesso para Recursos de possíveis auditorias
- Compatível com REACH/ROHS
- Classificação IP67
- Compatível com FCC, ISED, CE/UKCA, RCM
- 12 volts CC
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO