EA-BT-4043-10-A1
Controlador Bluetooth saída única
| Ingress Protection (IP) Rating | IP 67 |
|---|---|
| Material | PC/ABS Blend |
| Cor / Aparência | Preto |
| Voltagem | 12 V |
| Lista UL | UL94-V0 |
| Comprimento | 176.00 |
| Classe | EA-BT - Controlador Bluetooth saída única |
O Controlador Bluetooth EA-BT de saída única é uma solução fácil de usar que abre novas possibilidades em compartilhamento de chaves virtuais, rastreamento de dados e tecnologia da Internet das Coisas. A tecnologia plug-and-play da Southco simplifica o processo de instalação para que qualquer fecho acionado eletronicamente possa ser facilmente conectado a uma rede de acesso inteligente. Adicionalmente, cada controlador Bluetooth tem um identificador digital exclusivo embutido para que as redes de acesso inteligentes possam diferenciar cada um deles.