EA-BT-5074-10-D1

Controlador Bluetooth® alimentado por bateria

Solicite uma cotação
Especificações
Ingress Protection (IP) Rating IP X6
Material PC/ABS Blend
Cor / Aparência Preto
Voltagem 12 V
Opções de conector Conector sem vedação
Comprimento 103.00
Classe EA-BT - Controlador Bluetooth saída única

O Controlador Bluetooth EA-BT de saída única é uma solução fácil de usar que abre novas possibilidades em compartilhamento de chaves virtuais, rastreamento de dados e tecnologia da Internet das Coisas. A tecnologia plug-and-play da Southco simplifica o processo de instalação para que qualquer fecho acionado eletronicamente possa ser facilmente conectado a uma rede de acesso inteligente. Adicionalmente, cada controlador Bluetooth tem um identificador digital exclusivo embutido para que as redes de acesso inteligentes possam diferenciar cada um deles.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.