EA-BT-5074-10-F1
Controlador Bluetooth® alimentado por bateria
| Ingress Protection (IP) Rating | IP X6 |
|---|---|
| Material | PC/ABS Blend |
| Cor / Aparência | Preto |
| Voltagem | 12 V |
| Opções de conector | Conector sem vedação |
| Comprimento | 151.00 |
| Classe | EA-BT - Controlador Bluetooth saída única |
O Controlador Bluetooth EA-BT de saída única é uma solução fácil de usar que abre novas possibilidades em compartilhamento de chaves virtuais, rastreamento de dados e tecnologia da Internet das Coisas. A tecnologia plug-and-play da Southco simplifica o processo de instalação para que qualquer fecho acionado eletronicamente possa ser facilmente conectado a uma rede de acesso inteligente. Adicionalmente, cada controlador Bluetooth tem um identificador digital exclusivo embutido para que as redes de acesso inteligentes possam diferenciar cada um deles.