C5 - Fechos de Alavanca Vedados

O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.
C5 - Fechos de Alavanca Vedados
O visual clean e operaçÃo fácil fazem deste fecho de compressÃo a opçÃo ideal para a instalaçÃo em áreas de grande visibilidade que requeiram um fecho seguro e vedado. A açÃo de compressÃo fecha a porta hermeticamente, sem gerar fricçÃo ou desgastes no ponto de contato entre a lingueta e o batente.
  • Puxador liberado ao pressionar o botÃo
  • Para uso em aplicações em conformidade com as normas NEMA 4 e IP-66 quando instalados com flange de vedaçÃo opcional
  • Acessórios para instalaçÃo acomodam uma grande variedade de espessuras de porta
  • Proporciona um intervalo de ajuste de alcance de 12 a 16 mm
  • Um parafuso de ajuste roscado e uma porca de aperto garantem ajuste de alcance ao longo do tempo
  • Modelos com amortecedor de borracha proporcionam compressÃo reforçada e reduçÃo no desgaste, vibraçÃo e ruídos
  • InstalaçÃo simples e fácil em um único furo retangular
  • Design elegante e embutido garante a total ausência de parafusos salientes
  • Acessórios para instalaçÃo em aço inox disponíveis para aplicações externas
  • Disponível com acabamento em cromo ou pintura a pó na cor preta
  • Disponível com ou sem controle de acesso por chave ou ferramenta
  • Capa de vedaçÃo
  • Níveis de vedação NEMA 4 e IP-66 são alcançados através de borracha de vedação e parafusos roscados
  • Carga máxima de trabalho é 445 N (100 lbs.)
  • Ajuste de altura de 12 mm a 16 mm (.48" a .63")

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando C5 - Fechos de Alavanca Vedados

Ver como Grade Lista

Items 1 to 193

Ajustar Direção como Decrescente
  1. C5-0-34682

    Latch

2e3586d5e57edbd615c53a639b08ccaed3c9a5e458fad8e1239c897c5c58e8ef 18.220.7.194
please type in at least 2 letters...
Loading...