C5-11-25-3
Fechos de Compressão, Vedado Fechos Alavanca, Sem restrição, Sem travamento, 1-11mm Painel, 14-29mm Altura, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 11.00 |
| Altura - Mínima (mm) | 14.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 29.00 |
| Série de diferentes tamanhos | Padrão |
| Embalagem | Embalado em camadas |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | C5 - Fechos de Alavanca Vedados |
O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.