The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
C5-11-35
Fechos de Compressão, Vedado Fechos Alavanca, Sem restrição, Sem travamento, 1-11mm Painel, 29-45mm Altura, Zamac, Revestimento em pó, Preto
Especificações
Material
Zamac
Acabamento
Revestimento em pó
Cor / Aparência
Preto
Restrição de acesso
Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior
1.00
Espessura máxima do painel exterior
11.00
Altura - Mínima (mm)
29.00
Altura - Máxima (mm)
45.00
Série de diferentes tamanhos
Padrão
Especificações de conformidade
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe
C5 - Fechos de Alavanca Vedados
O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
423
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
127
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
60
2026-11-13
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
8
2026-11-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-11-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2026-11-13
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
1
2026-11-12
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979