C5-21-25-3

Fechos de Compressão, Vedado Fechos Alavanca, Travamento com chave, Com trava, sem guarda-pó, 1-11mm Painel, 14-29mm Altura, Zamac, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Modelo de inserto Com trava, sem guarda-pó
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 11.00
Altura - Mínima (mm) 14.00
Altura - Máxima (mm) 29.00
Série de diferentes tamanhos Padrão
Embalagem Embalado em camadas
Especificações de conformidade UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Classe C5 - Fechos de Alavanca Vedados
O design premiado e patenteado destes fechos alavanca vedados garantem aplicações mais clean para atender aos requisitos de vedaçÃo por compressÃo e fácil ajuste da pressÃo do fecho em um só produto. Combina funcionalidades de puxador e trava em um só produto, com opções sem controle de acesso ou com controle por meio de chave ou inserto, para maior segurança.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.