P7 - ATCA, AMC, MicroTCA e Compact PCI
A Southco oferece uma linha completa de componentes de ejeção compatíveis com as arquiteturas CompactPCI, ATCA, AMC e MicroTCA, atendendo diversas especificações do padrão PICMG. Essas soluções são projetadas para garantir inserção e extração confiáveis dos módulos, mantendo a integridade mecânica e o alinhamento do sistema. Além dos ejetores, a Southco fornece pinos de alinhamento de precisão e blocos de chaveamento projetados para prevenir danos aos conectores, guiando os módulos do chassi para o alinhamento adequado com o backplane ou midplane antes do encaixe. Uma ampla seleção de componentes de montagem também está disponível em estoque para suportar integração rápida e personalização do sistema.

- Baixa força de operação – Simplifica a inserção e extração de placas em configurações de backplane e midplane com ação suave e intuitiva.
- Opções versáteis de microinterruptores – Disponíveis em múltiplas configurações, incluindo estilos de alavanca e êmbolo, para atender diversas necessidades de aplicação.
- Compatibilidade flexível dos ejetores – Múltiplos designs de ejetores padrão acomodam uma ampla gama de espessuras de PCB.
- Classificação de inflamabilidade: UL94-V0
- Cores personalizadas e opções de tampografia disponíveis