P7-A-523-11

Ejetores ATCA, Alavanca, 2.5 mm, -2.5 mm Espessura do painel, Perfil baixo, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Cor / Aparência Preto
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 2.50
Perfil Perfil baixo
Configuração do microswitch Alavanca
Lista UL UL94-V0
Classe P7 - Acessórios de Instalação em Placa Frontal - Padrão ATCA
Esta é uma solução completa e totalmente compatível que faz com que seja fácil atender às especificações Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 para montagem em placa frontal em sistemas de rack de telecomunicações. Além disso, preços diferenciados estão disponíveis para clientes que comprem a solução completa.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.