P7 - Acessórios de Instalação em Placa Frontal - Padrão ATCA
Esta é uma solução completa e totalmente compatível que faz com que seja fácil atender às especificações Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 para montagem em placa frontal em sistemas de rack de telecomunicações. Além disso, preços diferenciados estão disponíveis para clientes que comprem a solução completa.

Um robusto mecanismo de inserção e ejeção é combinado com pinos guia e uma variedade de parafusos imperdíveis para proporcionar um pacote de acessórios de instalação completo e totalmente compatível com as especificações ATCA.
- A alavanca, projetada para facilitar a operação de inserção e ejeção, tem uma estética agradável e ocupa um espaço mínimo na chapa frontal
- Um engate secundário na alavanca de inserção/ejeção opera o microswitch, proporcionando segurança durante trocas a quente
- Parafusos imperdíveis em aço temperado com inserto modelo Phillips No. 2 também contam com manopla recartilhada, proporcionando fácil instalação manual
- O acabamento liso e a ponta achatada dos pinos guia permitem um alinhamento rápido e fácil inserção
- Os ejetores atendem às especificações de desempenho ATCA de pelo menos 250 ciclos de inserção/ejeção
- Parafusos imperdíveis disponíveis em modelos com instalação por pressão ou expansão da bucha podem ser usados em chapas de diversas espessuras
- Os parafusos imperdíveis estão disponíveis em opções com manopla metálica ou em cores
- Totalmente compatíveis com os padrões ATCA PICMG 3.0 R2.0
- Engate e manopla em nylon com fibra de vidro na alavanca de inserçÃo/ejeçÃo contam com classificaçÃo de ininflamabilidade UL94-V0
- As manoplas em plástico ABS também contam com classificaçÃo de ininflamabilidade UL94-V0
- Os componentes metálicos, compatíveis com a norma ROHS, também atendem aos requisitos da UniÃo Europeia em relaçÃo à ausência de cromo hexavalente
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO