P7-A-513-11
Ejetores ATCA, Alavanca, 1.5 mm, 0.8-1.5 mm Espessura do painel, Perfil baixo, 0.8, Preto
| Material | Plástico |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.80 |
| Espessura máxima do painel exterior | 1.50 |
| Perfil | Perfil baixo |
| Configuração do microswitch | Alavanca |
| Lista UL | UL94-V0 |
| Classe | P7 - Acessórios de Instalação em Placa Frontal - Padrão ATCA |
Esta é uma solução completa e totalmente compatível que faz com que seja fácil atender às especificações Advanced TCA PICMG 3.0 R2.0 para montagem em placa frontal em sistemas de rack de telecomunicações. Além disso, preços diferenciados estão disponíveis para clientes que comprem a solução completa.