P7-1-981-10
Mecanismos de Inserção e Ejeção CompactPCI, Puxador, 2.5 mm,
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
|---|---|
| Espessura máxima do painel exterior | 2.50 |
| Perfil | Embutido / Oculto |
| Especificações de conformidade | CompactPCI |
| Lista UL | UL94-V0 |
| Tipo | Puxador |
| Classe | P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção CompactPCI |
O encaixe padrão é complementado por um design aprimorado, ergonômico e amigável, que proporciona ampla empunhadura, um botão de liberação de fácil acesso e baixos esforços de operação. Os conjuntos de mecanismos de ejeção (mecanismo superior e inferior) incluem uma interface de microswitch no mecanismo inferior que garante proteção contra choques elétricos durante a troca de placas.