P7 - Mecanismos de Inserção e Ejeção CompactPCI
O encaixe padrão é complementado por um design aprimorado, ergonômico e amigável, que proporciona ampla empunhadura, um botão de liberação de fácil acesso e baixos esforços de operação. Os conjuntos de mecanismos de ejeção (mecanismo superior e inferior) incluem uma interface de microswitch no mecanismo inferior que garante proteção contra choques elétricos durante a troca de placas.

Estes mecanismos oferecem uma alternativa mais ergonômica e com melhor custo-benefício para aplicações nas populares placas CompactPCI. A disponibilidade destes produtos pela Southco também aumenta a conveniência de nossos clientes, que podem encontrar componentes de instalação, parafusos imperdíveis, fixadores e mecanismos de inserção/ejeção para uma grande variedade de componentes de servidores e placas de expansão em um só lugar.
- Baixos esforços de operação e uma ação direta simplificam a inserção e remoção de placas
- Um botão protegido evita o acionamento acidental do mecanismo de ejeção
- O microswitch que protege o circuito pode ser operado mesmo sem a rotação da manopla do ejetor
- Completamente compatíveis com a norma RoHS
- Disponíveis uso em placas tamanhos 3U, 6U, e 9U
- Inclui modelos distintos para o ejetor superior e inferior
- Acessórios de instalação por encaixe ou pressão incluem parafusos de montagem, bloco de montagem para placa 3U, ponteiras de encaixe ou pressão e um conjunto de microswitch independente
- Atendem às especificações PICMG 2.0 R3.0 e IEEE padrão 1101.10
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO