E3-1058-045
VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, Flügel, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz, 23-25 mm Haltebereich
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Pulverbeschichtung |
Farbe | Schwarz |
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
Haltebereichtyp | Fixed |
Montageart | Single Hole Mount |
Kopfausführung | Flügel |
Serie | Standard |
OP Stärke / Dicke | 0.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 18.00 |
Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
Grip - Maximum (mm) | 25.00 |
Angebrachter Riegel | Ja |
Rotation | Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung |
Auslöser Typ | Zylinderschloss |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | E3 VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse |
Größe | 19.1mm |
Ausgelegt für schnelles und sicheres schließen in Anwendungsfällen, wo Vibrationen, Abdichtung und Qualität ausschlaggebend sind. Der Original-Southco-Verriegelungsmechanismus "VISE ACTION® System" kombiniert zahlreiche Gehäuse- und Kopftypen, so daß spezielle Montage- und Anwendungsvorgaben erfüllt werden können.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung