A5:固定式ロッドマルチポイントラッチシステム
多くのサウスコ製シングルポイントラッチ用のシンプルかつ効率的な追加オプションとして、必要に応じてお客様独自のキャビネット設計または装置にこれらの固定ロッドラッチシステムを装備することができます。ドアパネルの最端に追加されたラッチポイントは、プライポイント、屈曲、がたつきを除去することで長いドアにさらにセキュリティと強度を提供します。
![A5:固定式ロッドマルチポイントラッチシステム A5:固定式ロッドマルチポイントラッチシステム](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/A5-Round-Rod-Multi-Point-Latching-Systems-968x432.jpg)
A5マルチポイントシステムの本締めボルトのデザインは、簡単な取りつけと操作を実現。
- 完全なシステムは、ラッチ/アクチュエータ1つとロッドアッセンブリ2つ(ロッド、ガイド、キーパーブラケット、締結ハードウェアを含む)で構成されています シングルポイントでの作動に制御される2または3ラッチポイント カムやコンプレッションラッチを含む様々なラッチスタイル向けに適合するロッドシステムをご用意 標準ロッド長さは在庫があり、ロッド長さのカスタマイズも可能 追加のアクセスセキュリティを提供するキーロックまたは南京錠のラッチスタイル
- ロッドガイドとキーパーブラケットの難燃性:UL94-V2
鋼製ロッド、端:弾丸形ノーズまたはローラー、GR-487準拠
'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :