キャプティブスクリュ
当社のキャプティブスクリューは、ネジの誤置あるいはアクセスが制限されている場所に対して実用的で効率的な取り付けソリューションを提供します。これらのファスナーは、取り外されているときでもパネルや部品に取り付けたままになるよう設計されており、ネジの落下による手間を省き、組み立て時間を短縮します。電子機器や機械からアクセスパネルやエンクロージャまで、当社のキャプティブスクリューは、いつも安全で信頼性のある接続を提供します。

主要特点:
- 牢固固定设计:螺丝一直固定在组件上,防止丢失,便于维护。
- 多种头部样式选择:如一字头、十字头、Torx和六角头等选项,确保工具兼容性和应用灵活性。
- 高强度结构:采用耐用材料,如钢和不锈钢,以实现长期、重型性能。
主要优势:
- 简化组装:通过消除处理松动螺丝的需要,加快安装速度。
- 无丢失硬件:增强可靠性,减少维护期间的停机时间。
- 一致、安全的紧固:为关键应用提供可靠的连接。
- 应用领域:我们的固定螺丝用于各种应用,包括:电子、工业设备、汽车、航空航天、家用电器、暖通空调系统、医疗设备和新能源。