The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Schiebeverschluss , Edelstahl, Passiviert Glänzend
TL-05-100-52
Schiebeverschluss , Edelstahl, Passiviert Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Glänzend
Montageart
Montage von der Frontseite
Class
TL - Schiebeverriegelung
DFCI Number
8415-SS
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3691
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2468
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
1553
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
547
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
59
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
30
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
8
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
6
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zygology Ltd
Oxford UK
4
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020