The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Innenliegende Scharniere, 90º Freischwingend, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
R6-21-11
Innenliegende Scharniere, 90º Freischwingend, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Ausführung der Bänder
90º freischwingend
Class
R6 - Innenliegende Scharniere
Diese Scharniere mit Rollen ergänzen die ästhetischen Vorteile verdeckter Monage durch ein Vielzahl an Montagepositionen, Möglichkeiten der Türausrichtung und Türarretierung. Sie können Türen/Klappen auch in waagerechter Position offen halten ohne zusätzliche mechanische Stütze.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
490
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
150
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
100
2024-04-22
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
78
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
25
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
14
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Intech Holdings Limited
Beijing
6
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
4
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Handy FIX
Warsaw Poland
3
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
2
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312