The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
R4-91-231-10
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Größe
Mittel
Zubehör Ausführung
Schließwinkel
Class
R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
55
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
43
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
40
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
6
2024-05-28
sales@shactech.com
86-21-61099378
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1
2024-06-14
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79