The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Schließwinkel/ Schließe, 304 Stainless Steel, Passiviert, Glänzend
R4-90-511-20
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Schließwinkel/ Schließe, 304 Stainless Steel, Passiviert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
304 Stainless Steel
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Glänzend
Typ
Stud Assembly
Class
R4-EM - Mechanisches Notöffnungssystem
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
20
2024-06-07
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
8
2024-06-03
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2024-06-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388