MM-01-110-50

Talon/Slider Schiebetürschlösser, Zylinderschloß, 20,5-23 mm Haltebereich, Natur, Schwarz, Aluminium

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminium
Riegelausführung Kurz
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Grip - Minimum (mm) 20.50
Grip - Maximum (mm) 23.00
Betätigung Rechtsanschlag, außen (Außenseite)
Class MM - Talon/Slider Schiebetürschlösser
Qualitativ hochstehende Ausführungen und viele korrosionsbeständige Oberflächenqualitäten bieten elegantes Design? und Funktionalität über einen weiten Anwendungsbereich für innen und außen. Formschlüssige Haltevorrichtungen? halten die Türen geschlossen, auch unter den extremsten Bedingungen, während eine optionale Einrichtung die Türen in Zwischenstellungen offen halten kann.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Talon/Slider Schiebetürschlösser, Zylinderschloß, 20,5-23 mm Haltebereich, Natur, Schwarz, Aluminium

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.