M1-25-91-38
Kompressionsverschlüsse, Große Ausführung, Zylinderschloß, 2 - 12mm (0,075 - 0, 475 Zoll) Türstärke, 47 - 61 mm (1,85 - 2,40 Zoll) Griff, 316 Edelstahl, Elektropoliert
Werkstoff | 316 Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Elektropoliert |
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
OP Stärke / Dicke | 2.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 12.00 |
Grip - Minimum (mm) | 39.00 |
Grip - Maximum (mm) | 52.00 |
Griff Ausführung | D-Griffform |
Größe | Große Ausführung |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | M1 Lift & Turn Kompressionsverschluß |
Wer sagt, daß Sie nicht alles haben können? Jetzt können Sie das - für Montagen, die Stil und Wasserdichtigkeit verlangen. Holen Sie sich das integrierte Aussehen eines bündig eingesetzten Verschlußes, bequeme Betätigung eines Hub-/Drehverschlußes und Abdichtung durch Kompression - alles in einem Southco-Verschluß Typ M1.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung