The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Verdeckte, Scharniere, Stärke, 2, Edelstahl
F6-23-S7AW
Verdeckte, Scharniere, Stärke, 2, Edelstahl
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Strength Rating
2.00
Class
F6 - Verdeckte, aushängbare Scharniere
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
67
2024-04-29
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
6
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
5
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0