EH-6B-5GT5-20
Scharnier für Oberflächenmontage, 50 mm Size, mit Gewindebolzen und Muttern, Nylon, Schwarz
Werkstoff | Nylon, schwarz |
---|---|
Oberfläche | Schwarze Oberlächenvergütung |
Farbe | Schwarz |
Installation | Threadstud and Nut |
Serie | Serie 50 |
Länge | 50.00 |
Class | EH - Robuste Scharniere, aussenliegend |
Verschiedene Ausführungen und Montageformen des EH-Scharniers bieten eine unterschiedliche Optik, verschiedene Funktionen und verschiedene Grade der Vandalensicherheit. Diese Produktfamilie von Scharnieren verfügt über verschiedene Montageformen und Werkstoffoptionen, um sich verschieden Elektronik- und IT-Schrank-Konfigurationen und funktionalen Anforderungen anzupassen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung