The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Scharniere mit einstellbarer Friktion, Sy mmetrisch Einstellbares Drehmoment,Acetal-Copolymer, Natur, Schwarz
E6-10-101-20
Scharniere mit einstellbarer Friktion, Sy mmetrisch Einstellbares Drehmoment,Acetal-Copolymer, Natur, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Acetal-Copolymer
Farbe
Schwarz
Vorwärts Friktionsmoment
0.25
Rückwärts Friktionsmoment
0.25
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Torque Type
Symetrisch
Installation
Threadstud and Nut
Serie
Einstellbares Drehmoment
Class
E6 - Scharniere mit einstellbarer Friktion
Diese einstellbaren Friktionsscharniere bieten ein sauberes Aussehen dank ihres ästhetischen Designs und der verdeckten Montageteile. Sie ermöglichen auch eine unendlichen Kontrolle der Türpositionierung und genügen den Variablen von Schrankkonstruktionen, ohne zusätzliche Montageteile- oder Installationskosten.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
6202
2024-05-30
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1556
2024-05-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
500
2024-05-06
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
403
2024-05-30
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
222
2024-05-28
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
204
2024-05-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
155
2024-05-30
info@tchweb.com
1.416.299.0089
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
100
2024-05-24
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Clancey Company
Overland Park KS USA
87
2024-05-29
info@clancey.com
1.800.747.7405
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
83
2024-05-30
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
75
2024-05-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
44
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
22
2024-05-30
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
15
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
1
2024-05-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521