E5-6-082-510
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Vierkant, 23 mm Haltebereich, Dichtung, Zinklegierung, Verchromt
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Eingeschränkter Zugriff | Werkzeug |
Kopfausführung | 8 mm Vierkant |
Serie | 20.1 mm Size, Push to Close |
OP Stärke / Dicke | 1.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
Rotation | Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung