The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Square, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
E5-6-055-UU1
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, 8 mm Square, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
8mm Vierkant
Serie
20.1 mm Size
OP Stärke / Dicke
1.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2432
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
494
2024-06-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
114
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
75
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Handy FIX
Warsaw Poland
35
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
10
2024-06-11
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
4
2024-06-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
4
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239