The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
E5-5-405-UU1-12
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
Cylinder Lock
Serie
20.1 mm Size
Auslöser Typ
Zylinderschloss
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Verriegelungspunkte
1- oder 3- Punkt
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1706
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1383
2024-04-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
443
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
95
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zygology Ltd
Oxford UK
94
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
81
2024-04-29
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
50
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
38
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
31
2024-04-26
southco@all-west.com
1.206.762.1875
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-04-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
28
2024-04-29
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
12
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0